Publier vos produits
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta
Penta

    Penta

    Traduit par Google,

    Une moquette bouclée classique revisitée et durable, disponible en lés et en dalles. Elle ressemble à n'importe quelle autre moquette bouclée classique, mais elle est en réalité composée de quatre couches, chacune soigneusement sélectionnée pour sa durabilité, son poids et le confort de l'air intérieur.

    Penta est une moquette tuftée révolutionnaire, teinte en fil et composée de quatre couches. Chaque matériau et chaque couche sont soigneusement sélectionnés, en privilégiant la durabilité, le poids total du produit et le confort climatique intérieur – des éléments clés qui permettent à ce design classique de s'inscrire dans l'avenir. La teinture dans la masse est un choix idéal lorsque des critères de nettoyage spécifiques s'appliquent, car elle garantit la beauté de la moquette au fil du temps.

    Disponible en six couleurs.

    Spécification
    • Yarn: 100% PA6
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 6 
      Special colors:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Penta-Penta-Stripe
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Groupe de produitsPenta, Penta Stripe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord