Publier vos produits
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro

    Quattro

    Traduit par Google,

    Quattro insuffle caractère et dynamisme à tous les intérieurs, des petits bureaux aux grands chefs-d'œuvre architecturaux, tandis que la structure répétitive de son motif asymétrique crée un champ visuel élégant et apaisant. Un tapis contract remarquable qui allie qualité, durabilité et esthétique.

    Le choix de la couleur dans les espaces professionnels influence l'aspect visuel et la durabilité à long terme des revêtements de sol textiles. Les teintes foncées ont tendance à mieux masquer les taches et la saleté que les teintes claires, ce qui leur permet de paraître plus longtemps impeccables. Comme les signes visibles d'usure et les taches sont souvent des facteurs déterminants pour le remplacement d'un revêtement de sol, les couleurs foncées permettent généralement d'espacer les remplacements. Elles constituent donc un choix plus durable.

    Disponible en 12 couleurs classiques. Couleurs personnalisées disponibles à partir de 200 m² .

    Spécification
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 12
      Special colors:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac): Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Quattro
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet
    • Groupe de produitsQuattro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord