Publier vos produits
Spectrum Dot
Spectrum Dot
Spectrum Dot

    Spectrum Dot

    Traduit par Google,

    Un tapis tufté classique parfaitement adapté aux intérieurs de soins de santé, commerciaux et éducatifs. Spectrum Dot est une moquette en polypropylène teint dans la masse à poils coupés, qui peut résister à des exigences de nettoyage extraordinaires, comme par ex. l'utilisation de produits chimiques puissants pour éliminer les taches ou les odeurs désagréables tout en conservant son aspect d'origine. Spectrum Dot comprend notre traitement de fil antimicrobien BI-OME, qui tue les micro-organismes lorsqu'ils entrent en contact avec les fibres.

    Le traitement BI-OME est non lessivant et ne s'atténue pas avec le temps, même en cas d'exposition à un nettoyage intensif. Fourni avec notre support imperméable offrant une ligne de défense contre la contamination du sous-plancher tout en ajoutant un confort supplémentaire, une isolation thermique et une absorption acoustique.

    Pour un tapis accrédité DSDC, visitez notre collection Spectrum Tonals.

    Spécification
    • Yarn: 100% Zintana®
      Colours: 16
      Classification: 32 Commercial

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Spectrum-Dot
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet
    • Groupe de produitsSpectrum Dot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord