Publier vos produits
Stellar
Stellar
Stellar

    Stellar

    Traduit par Google,

    Stellar est la nouvelle star des sols. Le mystère de l'espace et la formation des corps célestes ont inspiré la conception de la structure de Stellar. Notre concept breveté de dalles de moquette LockTiles® permet une pose toujours dans le même sens, avec des joints quasi invisibles.

    Disponibles sous forme de LockTiles® – notre concept breveté de dalles de moquette aux joints pratiquement invisibles qui crée un aspect de sol convaincant et homogène – ainsi que de ZigZag-Tiles® et de dalles de moquette modulaires.

    Disponible en 9 coloris harmonieux. Coloris personnalisés disponibles à partir de 200 m² .

    Stellar LockTiles® a remporté le prix iF Design Award 2024.

    Spécification
    • Yarn: 100% PA6 Econyl®
      Broadloom: Approx. 400 cm
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®: 50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 9
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stellar
    • Famille de produitsCarpet tiles
    • Groupe de produitsStellar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord