Publier vos produits
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno

    Uno

    Traduit par Google,

    Uno et Duo sont des tapis tissés à plat classiques, fruits d'une longue tradition artisanale. Ils se distinguent par leur extrême durabilité et leur tissage subtil. Leur style élégant, presque minimaliste, aux lignes épurées et droites, évoque les innombrables champs du paysage danois, qui suivent invariablement le même motif depuis des générations.

    Avec leur surface harmonieuse, Uno et Duo s'intègrent aussi bien à l'architecture moderne qu'à l'architecture plus traditionnelle. Uno se caractérise par des lignes uniformes, tandis que Duo présente un motif linéaire en deux parties, alternant lignes larges et fines. Les deux modèles sont disponibles dans une vaste palette de couleurs standard, allant des tons terreux classiques aux touches plus vives, selon que le tapis doive créer une ambiance apaisante ou mettre en valeur d'autres éléments de décoration.

    Disponible en 37 coloris en stock. Coloris personnalisés disponibles à partir de 200 .

    Spécification
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom: Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 37
      Special colours:
      Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Uno
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet
    • Groupe de produitsUno
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord