Publier vos produits
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith

    Zenith

    Traduit par Google,

    Zenith est doux comme le sol moussu d'une forêt et possède des propriétés d'insonorisation exceptionnelles. Grâce à son velours coupé tufté, ce tapis apporte à l'intérieur la sérénité profonde et tranquille de la forêt – cette atmosphère paisible de la nature si prisée dans notre vie moderne.

    Outre ses propriétés acoustiques, Zenith crée une ambiance calme et chaleureuse grâce à sa douceur et à sa chaleur naturelle. Cette moquette résistante est idéale pour les projets architecturaux et d'aménagement intérieur à fort passage, où la qualité et la durabilité des éléments de design sont primordiales. Disponible en lés et en dalles carrées, elle se décline dans une palette de couleurs vibrantes pour un style unique.

    Disponible en 18 couleurs éclatantes. Couleurs personnalisées disponibles à partir de +200 m² .


    Spécification
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding
      : RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 18
      Special colours:
      Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zenith
    • Famille de produitsWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Groupe de produitsZenith
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord