Publier vos produits
Aloha 14
Aloha 14

    Aloha 14

    La gamme Aloha propose des projecteurs IP65 en aluminium anodisé, adaptés pour l’installation dans des milieux particulièrement agressifs. Qualité optique et finitions de qualité fusionnent dans un produit de grande fiabilité. Avec l’accessoire base, il est possible d’installer l’appareil au plafond ou au mur. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.
    Spécification
    • La gamme Aloha propose des projecteurs IP65 en aluminium anodisé, adaptés pour l’installation dans des milieux particulièrement agressifs. Qualité optique et finitions de qualité fusionnent dans un produit de grande fiabilité. Avec l’accessoire base, il est possible d’installer l’appareil au plafond ou au mur. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALOHA14
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsIP Rated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring