Publier vos produits
Jos X6

Jos X6

Module projecteur à design minimaliste et hautes performances optiques. Disponible en trois puissances, il est indiqué pour les applications allant de l’éclairage d’accentuation à l’éclairage général.
Spécification
  • Module projecteur à design minimaliste et hautes performances optiques. Disponible en trois puissances, il est indiqué pour les applications allant de l’éclairage d’accentuation à l’éclairage général.
Spécifications techniques
  • Réference unique.JOSX6
  • Famille de produitsAdjustable projctors
  • Groupe de produitsLinear system
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)205
  • Largeur (mm)32
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring