Publier vos produits
Flow Heat Pump

Flow Heat Pump

Traduit par Google,

Notre pompe à chaleur utilise la technologie de réfrigération transcritique au CO2. Les modèles CH offrent un large éventail d'options pour la gestion centralisée des bâtiments. La pompe à chaleur peut être configurée en mode air, eau, géothermie ou stockage d'énergie, séparément ou simultanément. Les ingénieurs peuvent sélectionner de 2 à 12 tubes. Jusqu'à deux échangeurs de chaleur de chauffage et deux échangeurs de chaleur de refroidissement peuvent être sélectionnés. Ceux-ci peuvent être à simple paroi, à double paroi ou avec une eau potable NSF61. La plage de fonctionnement pour les applications extérieures est de -40 à 50 °C. Le refroidissement standard est de 0 à 24 °C. Des options de refroidissement jusqu'à -20 °C et moins sont disponibles. Le chauffage standard est de 32 à 82 °C. Il ne s'agit que de points de consigne et les écarts de température s'étendent sur une large plage de 15 à plus de 38 °C selon l'application. La plage de réglage est de 8 % et chaque charge de chauffage ou de refroidissement peut être réglée indépendamment de 0 à 100 %. Un débit d'eau variable ou constant est possible. Cette pompe à chaleur unique peut remplacer les refroidisseurs, les chaudières, les préparateurs d'ECS, la récupération d'énergie et le stockage d'énergie grâce à une plateforme centrale unique et adaptable. Une solution d'équipement unique garantit non seulement une construction économique, mais aussi une efficacité énergétique optimale. Les commandes sont compatibles BACnet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.flow-heat-pump
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsHeat Pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps