Publier vos produits
MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower
MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower

    MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo hospitalier axé sur l'hygiène, l'accessibilité et la durabilité. Chrome.

    Chrome, Soft PEX®. Art.no: 3257-0010 RSK  8325276 NRF 4300093

    Les produits de notre collection FM Mattsson MEDICARE sont développés pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la santé et faciliter le quotidien des personnes à mobilité et capacité d'orientation réduites. La particularité des mitigeurs de lavabo réside dans les solutions sûres et utiles dans la conception du produit. Tout, de sa forme ronde pour un nettoyage plus facile à un levier plus long, des marques de couleur claires et des tuyaux allongés. Le fait que le collecteur de faisceau soit incliné à 32 degrés facilite également l'accessibilité pour l'utilisateur. MEDICARE est la série qui propose des produits sûrs, durables et accessibles dans un design élégant et populaire. Les mitigeurs de lavabo hospitalier répondent aux exigences de nos clients.

    Spécification
    • • With self closing handshower

      • Round shapes, no dividing lines

      • Soft closing and cold start

      • Lead-free

      • Clear color marking

      • Extended spout

      • Aerator without air admixture

      • Aerator angled 32°

      • Available with both SoftPEX® pipes with protective plastic cover and Cu-pipes

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.32570
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsMediCare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)595
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe