Publier vos produits
9000E II Kitchen Mixer with flexible aerator
9000E II Kitchen Mixer with flexible aerator

    9000E II Kitchen Mixer with flexible aerator

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine avec bec en C et vanne on-off pour lave-vaisselle. Mélangeur Ecosafe avec fonction de démarrage à froid et de fermeture en douceur. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Chromé RSK 8309085 80013010 RSK 8310172 NRF 4300922
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector . Flexible aerator with Eco Flow. Adjusable flow control and temperature limiter. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.80013000
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)384
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)233
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures