Publier vos produits
9000E I Kitchen Mixer
9000E I Kitchen Mixer

    9000E I Kitchen Mixer

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine avec aérateur économique et fermeture amortie. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Classe énergétique C. Chrome RSK 8310177 NRF 4300928 Une fusion optimale du design et de la fonction. La gamme FM Mattsson 9000E inaugure une nouvelle génération de mélangeurs conçus pour l'environnement jusque dans les moindres détails. Le mitigeur apporte beauté et perfection technique à votre cuisine. Même dans sa version de base, le mitigeur possède des fonctions uniques qui permettent d'économiser de l'énergie sans compromettre le confort.
    Spécification
    • EcoSafe mixer. Cold start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.80100010
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)387
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)233
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures