Publier vos produits
9000E III Kitchen Mixer
9000E III Kitchen Mixer

    9000E III Kitchen Mixer

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine avec aérateur économique, démarrage à froid et fonction de fermeture en douceur. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Classe énergétique BC. Chromé RSK 8308939 80200010 RSK 8310179 NRF 4300931 80206000 RSK 8308978 LVI 6258264 VVS 706096404
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.80200000
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)233
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures