Publier vos produits
9000E Flexi Kitchen Mixer with DW-connection
9000E Flexi Kitchen Mixer with DW-connection

    9000E Flexi Kitchen Mixer with DW-connection

    Traduit par Google,

    Mélangeur de cuisine avec ressort, flexible et douchette à 2 jets. Mélangeur Ecosafe avec fonction de démarrage à froid et de fermeture en douceur. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Chrome
    RSK 8308941 VVS 716262204

    Numéro d'article : 81010010 RSK 8310182 NRF 4300917

    Spécification
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      2-spray nozzle, detachable.
      With dishwasher connetor.
      Soft P-EX-® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
      Hole diameter Ø34-37 mm.
      Base Ø52 mm. 


      NOTE! For installation in thicker bench, not in thin metal sink.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.81010000
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)621
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)209
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures