Publier vos produits
9000E Kitchen Mixer 40 c/c
9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    9000E Kitchen Mixer 40 c/c

    Traduit par Google,
    Mitigeur monocommande mural 40 c/c, fermeture amortie avec joint céramique. Connexion vers le bas, peut être alternée. Restriction de débit et limite de température réglables intégrés. Livré avec bec de 250 mm. Fabriqué en alliage de laiton approuvé 4MS. Chrome. RSK 8310488
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Coldstart. Soft closing with ceramic seal. With wall seal. Adjustable flow control and temperature limiter. Connection up, can be alternated. Supplied with 250 mm spout. Projection of spout: 310 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.81410000
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)76
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.907
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures