Publier vos produits
Siljan Flexi Kitchen mixer
Siljan Flexi Kitchen mixer

    Siljan Flexi Kitchen mixer

    Traduit par Google,

    Siljan est la nouvelle collection signature de FM Mattsson. Il comprend une large gamme de produits avec un fort accent sur le design et la technologie intelligente, conformément à notre vision de prendre soin des personnes et de l'environnement. Siljan est un choix naturel pour tous ceux qui aspirent à un mode de vie durable. Une large gamme de modèles garantit que vous trouverez exactement la bonne solution pour votre cuisine. Un mode de nettoyage pratique et une buse amovible avec deux modes de pulvérisation sont inclus. Chrome.

    Numéro d'article : 8310-0010 RSK 8311424 NRF 4300998 VVS 705766604


    Spécification
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.83100010
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures