Publier vos produits
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer

    Siljan Flexi Duo Kitchen mixer

    Traduit par Google,

    FM Mattsson Siljan Duo a un levier traditionnel ainsi qu'une fonction de capteur sans contact. Le mélangeur est activé en tenant une main devant le capteur. Il fournira une quantité limitée d'eau pendant une période de temps choisie - 4, 8 ou 12 secondes, mais peut facilement être arrêté en tenant à nouveau la main devant le capteur. Simple et hygiénique ! Un mode de nettoyage pratique et une buse amovible avec deux modes de pulvérisation sont inclus. Chrome.

    Numéro d'article : 8312-0010 RSK 8338930 NRF 4301001 VVS 705764604


    Spécification
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

        Installation:
      • Automatic sensor calibration
      • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
      • Mains operation requires installation of the AC adapter FMM 1623-0000, and power supply FMM 1619-4000 alternatively transformer FMM 1619-3000
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm

        Settings:
      • Programmable detection distance
      • Adjustable flush time

    Spécifications techniques
    • Réference unique.83120010
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)220
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures