Publier vos produits
Siljan Kitchen Mixer LF
Siljan Kitchen Mixer LF

    Siljan Kitchen Mixer LF

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine EcoSafe avec fonction de fermeture en douceur et démarrage à froid. Bec pivotant et flexibles Soft PEX® avec écrou de raccordement 3/8". Laiton sans plomb et approuvé 4MS. Chromé. RSK 8310411 Siljan est la nouvelle collection signature de FM Mattsson. Elle comprend une large gamme de produits avec un fort accent sur le design et la technologie intelligente, en ligne avec notre vision de prendre soin des personnes et de l'environnement.Siljan est un choix naturel pour tous ceux qui aspirent à un mode de vie durable.Une large gamme de modèles garantit que vous trouverez exactement la bonne solution pour votre cuisine.
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.85000010
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures