Publier vos produits
Siljan Kitchen Mixer with DW-connector LF
Siljan Kitchen Mixer with DW-connector LF

    Siljan Kitchen Mixer with DW-connector LF

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine avec bec en J et vanne on-off pour lave-vaisselle. Mélangeur Ecosafe avec fonction de démarrage à froid et de fermeture en douceur. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Sans plomb. Classe énergétique C. Chrome RSK 8310412
    Spécification
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. On/Off valve for Dw-connection. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Lead free.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.85010010
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsFM Mattsson Siljan
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures