Publier vos produits
9000XE Care Kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE Care Kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE Care Kitchen mixer with dishwasher valve

    9000XE Care Kitchen mixer with dishwasher valve

    Traduit par Google,

    LANCEMENT EN DÉCEMBRE 2023 !

    9000XE est une gamme complète pour les cuisines et les salles de bains. La gamme est évolutive avec de nouvelles fonctions et débits d'économie d'énergie et des matériaux durables sans plomb qui répondent aux exigences légales et du marché actuelles. Toute la gamme est disponible en chrome ou en chrome brossé – fabriquée à Mora par des professionnels, pour les professionnels et pour les aspirants professionnels.

    Les produits 9000XE sont disponibles en chrome. Le matériau est durable et sans plomb et répond aux exigences élevées de votre projet en matière de durabilité. Nous nous engageons fortement à garantir une longue durée de vie à nos mitigeurs, quelle que soit la finition que vous choisissez.

    Les mitigeurs de cuisine 9000XE ont des débits optimisés qui répondent aux exigences légales et du marché en vigueur. Ils sont équipés de fonctions intelligentes, innovantes et économes en énergie telles que le démarrage à froid, la fermeture en douceur, une fonction limiteur de température et un aérateur économe en énergie et en eau. De plus, ces mitigeurs de cuisine ont une finition de surface chromée durable ou chromée brossée et s'adaptent à toutes les cuisines, quelle que soit leur taille. Choisissez entre un bec en C, un bec en U et un bec flexible.

    Le mitigeur de cuisine 9000XE avec bec en C et robinet de lave-vaisselle en chrome convient à toutes les cuisines, quelle que soit leur taille. Ce mitigeur de cuisine est sans plomb et équipé de nos fonctions intelligentes, innovantes et économes en énergie telles que le démarrage à froid, la fermeture en douceur, une fonction limiteur de température et un aérateur économe en énergie et en eau. Son design intemporel et pratique en fait un ajout fonctionnel et esthétiquement durable à toute maison moderne.

    Chrome. Bec en C. Levier allongé (165 mm). Avec valve lave-vaisselle. Débit 6 l/min. Classe énergétique B. N° d'article : 8601-4010. RSK : 8311602. NRF : 4301021 LVI : 6258342



    Spécification
      • Cold Start
      • Lever (165 mm)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
      • With dishwasher valve

    Spécifications techniques
    • Réference unique.860140XX
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produits9000XE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)378
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets