Publier vos produits
H+M Pendant 380
H+M Pendant 380

    H+M Pendant 380

    Traduit par Google,

    Le pendentif H+M, conçu par Christian Hvidt en 1976, est rétro à son meilleur avec un design et une technique renouvelés. Le nouveau design a réduit la hauteur du pendentif de 30 mm, et la nouvelle version apparaît légère et s'adapte à son environnement. La rénovation technique a abouti à un nouvel abat-jour et un type de lampe circulaire, donnant une diffusion agréable et régulière de la lumière.

    Disponible en blanc mat, noir ou gris graphite avec culot E27 ou avec LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646100749
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsPendants & Chandeliers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-03-06
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016