Publier vos produits
H+M Pendant 300

H+M Pendant 300

4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
Traduit par Google,

Le pendentif H+M, conçu par Christian Hvidt en 1976, est rétro à son meilleur avec un design et une technique renouvelés. Le nouveau design a réduit la hauteur du pendentif de 30 mm, et la nouvelle version apparaît légère et s'adapte à son environnement. La rénovation technique a abouti à un nouvel abat-jour et un type de lampe circulaire, donnant une diffusion agréable et régulière de la lumière. Disponible en blanc, noir ou gris graphite. Avec culot E27 ou LED.

Spécifications techniques
  • Réference unique.5703646120518
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsPendants & Chandeliers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-06-01
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)1.8
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016