Publier vos produits
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300
H+M Ceiling/Wall 300

    H+M Ceiling/Wall 300

    Traduit par Google,

    Cette version H+M est destinée à être montée directement au mur ou au plafond et convient très bien comme éclairage général dans des pièces sans possibilité de recul. Le luminaire est disponible en deux tailles, toutes deux rénovées dans le design et la technique. La hauteur des deux a été réduite à 80 mm et, grâce à leur conception simple, les luminaires s'intègrent facilement dans l'environnement.

    Le H+M 300 est disponible avec des LED avec un rapport de puissance supérieur à 80 %. Disponible en blanc, noir ou gris métallisé. Conception : Christian Hvidt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646220515
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsDownlighters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-06-01
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016