Pelée Line est disponible dans les tailles suivantes : L 1200, 1800, 2350 et 2900 mm. Les luminaires sont équipés de deux canaux LED pour l'éclairage vers le haut et vers le bas. L'ombre vers le bas est prismatique ; l'abat-jour vers le haut est opalisé. L'éclairage vers le haut sur toute la longueur du luminaire est un complément spectaculaire à l'éclairage vers le bas.
Quatre options quant à la direction de la lumière :
100 % vers le bas - 35 % vers le haut / 65 % vers le bas - 50 % vers le haut / 50 % vers le bas - 65 % vers le haut / 35 % vers le bas
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Danemark |
Suède |