Publier vos produits
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm
PELÉE Lamp Ø 250 mm

    PELÉE Lamp Ø 250 mm

    Traduit par Google,
    Pelée ou Mont Pelée est le nom d'un volcan actif à l'île de la Martinique. Il a inspiré Cubo Architects pour créer le downlight Pelée, dont les cercles intérieurs coniques diffusent la lumière de manière agréable et non éblouissante. La source lumineuse est à LED et Pelée est disponible en deux tailles : 250 et 385 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fl_pel_250
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsDownlighters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)114
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016