Publier vos produits
Pelee Downlight

Pelee Downlight

Traduit par Google,

Pelée Downlight se caractérise par des cercles coniques intérieurs, assurant une diffusion confortable et non éblouissante de la lumière.

Les cercles coniques intérieurs des downlights Pelée contribuent à une diffusion confortable et non éblouissante de la lumière. La famille comprend des luminaires à encastrer, en saillie ou suspendus.

Les nombreuses variantes rendent la famille flexible et facile à utiliser.

Spécification
  • Material Cast aluminium Mounting To be recessed Cut-out Ø149-154 mm in 6-15 mm plates Ø155-158 mm in 15-35 mm plates Clearances Horizontally: min 45 mm Built-in height min 90 mm from lower ceiling edge Connection Max two cables, 5 x 1.5 mm2, into 5-pole terminal block, 2 x 2.5 mm2 Classification IP20, class I Weight 0.85 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.pelee-downlight
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsDownlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps