Publier vos produits
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Traduit par Google,

    Applique murale de la famille Sky par AART Designers.

    Spécification
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SkyWall
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsSkyPark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)670
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)553
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)9.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting pole or post and hardware
    • Code UNSPSC39111609
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting