Publier vos produits
Yoyo Pendant

Yoyo Pendant

Traduit par Google,

La famille Yoyo est complète avec les suspensions Yoyo au design similaire et à la même faible hauteur que les luminaires montés en surface. La suspension Yoyo est disponible en diamètre 350 et 535 mm.

Le pendentif Yoyo est disponible en sept couleurs standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.yoyo-pendant
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)51
  • Largeur (mm)535
  • Profondeur (mm)51
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)4.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures