Publier vos produits
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection

    Traduit par Google,

    Le radiateur en aluminium Fondital, préréglé avec le kit de raccordement inférieur, devient le remplacement idéal des anciens systèmes de radiateurs en tôle d'acier.

    PLUS

    • Rapport poids/chaleur optimal
    • Modulaire : parfait pour n'importe quel espace
    • Pas de soudures, donc pas de problèmes de bavures
    • 100% FABRIQUE EN ITALIE
    • Échange thermique amélioré = hautes performances, faible consommation
    Spécification
    • By purchasing the special right or left element and the most suitable valve for your system, you can obtain a radiator with connections on the right or left side to floor or wall.

      All models are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.exclusivo_350_mm_bc
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (6)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (8)