Publier vos produits
WHPS DX
Fondital

WHPS DX

Traduit par Google,

WHPS DX est un chauffe-eau combiné pour la production d'eau chaude pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, réalisé en acier vitrifié avec serpentin et ballon immergé.

PLUS
- Installation facile
- Haute efficacité et faibles coûts d'exploitation
- Stockage rapide avec approvisionnement en eau abondant et continu
- 100% FABRIQUE EN ITALIE
- Peut être intégré aux systèmes solaires

Spécification
  • FEATURES
    - DHW inspection top flange
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - Magnesium protection anode for domestic hot water tank
    - External finish in white PVC

    PREPARED FOR CONNECTION TO
    - Domestic hot water control probe
    - 3 heating probes
    - Heating water thermometer
    - 9 connections for various purposes (G 1 1/2 thread)
    - Auxiliary resistor (G 1 1/2 thread)

    CAPACITY : 500/180 litres; 1000/250 litres; 1500/300 litres.

Spécifications techniques
  • Réference unique.whps_dx
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsHot Water Storage Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCRéservoir
  • Code ETIMEC000395
  • Nom ETIMStorage heater
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
Produits similaires