Publier vos produits
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
    Fondital

    Lipari PRO TN

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Chauffe-eau instantané au gaz, chambre ouverte.

    PLUS

    - Chambre ouverte et tirage naturel

    - Brûleur bas NOx

    - Haute efficacité et faibles coûts d'exploitation

    - Modulation de la flamme

    - Dimensions compactes

    - Contrôle de la flamme par ionisation

    Spécification
    • FEATURES

      - Low working pressure

      - Flue saving device

      - Temperature selector

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lipari_pro_tfn
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)619
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code ETIMEC010868
    • Nom ETIMGas-fired water heater
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 06 30.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heater Schedule
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (6)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (8)