Publier vos produits
Formentera KC
Formentera KC
Formentera KC
    Fondital

    Formentera KC

    Traduit par Google,

    Chaudière murale à condensation avec production d'ecs instantanée

    Compatible avec le thermostat intelligent SPOT

    FORMENTERA KC PLUS

    • Rapport de modulation 1:9
    • Pompe de circulation modulante à haut rendement avec dispositif de purge d'air intégré
    • Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou à une installation solaire ou à un signal d'alarme à distance
    • Commandes pour gérer deux types différents de systèmes solaires thermiques montés en standard
    • Production élevée d'eau chaude sanitaire, plus de puissance pendant le fonctionnement ECS
    • Échangeur de chaleur ECS à 26 plaques en acier inoxydable
    • Vase d'expansion chauffage - 10 litres
    Spécification
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Motorised deviating valve
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Formentera_kc
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord