Publier vos produits
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
    Fondital

    Mood Aleternum

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    MOOD est la série qui combine un look traditionnel avec une technologie aluminium de pointe. Grâce à la large gamme de finitions et de couleurs disponibles, les radiateurs de cette série sont de véritables pièces de design d'intérieur.

    HUMEUR PLUS

    • Traitement anticorrosion total Aleternum inclus dans le prix sur tous les modèles
    • 15 ans de garantie
    • Les pieds de support sont fournis avec des entraxes de 1000 à 2000 mm (uniquement fonction esthétique)
    • 100% FABRIQUE EN ITALIE
    • Finis disponibles : BRILLANT, MAT, MAT TEXTURÉ, PERLÉ
    Spécification
    • All models MOOD are guaranteed 15 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Coloured: 45% increase on the price of a gloss white (ral 9010) radiator

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

      Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
      15- years warranty
      Supporting feet is supplied with centre distances from 1000 to 2000 mm ( only aesthetic function)
      100% MADE IN ITALY
      Available finishes: GLOSSY, MATTE, TEXTURED MATTE, PEARL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mood_aleternum
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord