Publier vos produits
Itaca CH KR - Cabinet Module
Fondital

Itaca CH KR - Cabinet Module

Traduit par Google,

ITACA CH KR - MODULE CABINET POUR INSTALLATION EXTÉRIEURE
Générateur de chaleur modulaire à condensation pour chaufferies

PLUS
- Classe 6 des émissions de NOx
- Double contrôle électronique du débit d'eau CH
- Clapet anti-retour des fumées intégré
- Interface d'affichage à matrice de points multilingue
- Échangeur de chaleur en acier inoxydable à haut rendement
- Rapports de modulation élevés : pour un seul module jusqu'à 1:10 ; pour générateur modulaire jusqu'à 1:70
- Système de gestion en cascade intégré
- Possibilité d'installer jusqu'à 6 chaudières en cascade

Spécification
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

Spécifications techniques
  • Réference unique.itaca_ch_kr_cabinet_module
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCCondensing units
  • Code UNSPSC40101704
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord