Publier vos produits
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
eCool ED
    Fondital

    eCool ED

    Traduit par Google,

    ÉCOOL ED
    Serviette électrique en aluminium avec écran LCD et options de programmation journalière/hebdomadaire.

    PLUS
    -Interface de rétroéclairage LCD
    - Résistance de type PTC auto-ajustable qui garantit un confort élevé
    - Minuterie journalière ou hebdomadaire
    - Traitement anticorrosion total Aleternum inclus dans le prix sur tous les modèles
    blanc RAL 9010
    - Fonction d'ouverture de fenêtre

    Spécification
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - IP44 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Class 2 insulation
      - Fixing system included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ecool_ed
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000593
    • Nom ETIMRadiator (electric)
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-31 25 25 11
    • Titre OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord