Publier vos produits
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
Garda S/90 Aleternum
    Fondital

    Garda S/90 Aleternum

    Traduit par Google,

    La caractéristique principale du GARDA S90 Aleternum® est un gain de place optimal car il s'étend verticalement. S'intègre à tous les styles d'ameublement. Disponible en 7 modèles.

    Traitement interne anticorrosion Aleternum fourni

    GARDA S/90 ALETERNUM PLUS

    • FOURNITURE STANDARD : Blocs de 3, 4, 5, 6 sections
    • Modulaire : parfait pour n'importe quel espace
    • 100% FABRIQUE EN ITALIE
    • Double revêtement pour une finition durable : anaphorèse + revêtement en poudre
    Spécification
    • All models GARDA S90 Aleternum® are guaranteed 20 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA S90 ALETERNUM:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.garda_s90_aleternum
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical and Water Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-23
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015710
    • Nom ETIMRadiators/convectors
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord