Publier vos produits
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
    Fondital

    HWF 20

    Traduit par Google,

    HWF 20
    Capteur plan solaire thermique pour installation verticale, extérieure et encastrée

    PLUS
    - Châssis de réservoir en aluminium
    - Isolation en laine minérale de 40 mm d'épaisseur
    - Absorbeur en aluminium à haut rendement
    - Des tuyaux de cuivre
    - La soudure au laser

    CARACTÉRISTIQUES
    - Verre solaire trempé à faible teneur en fer
    - Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en série

    Spécification
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS
      - Dimensions HW 20 [mm]: 2022 x 1018 x 90
      - Overall area [mq]: 2,06
      - Aperture area [mq]: 1,93
      - Absorber area [mq]: 1,93
      - Absorption [mq]: 95
      - Emission [%]:5
      - Glass transmittance [%]: 91
      - Absorber capacity [litres]: 0,85
      - Maximum operating pressure [bar]: 10
      - Net weight [Kg]: 36
      - Stagnation temperature [°C]: 201

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hwf_20
    • Famille de produitsSolar Systems
    • Groupe de produitsSolar Collectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2022
    • Largeur (mm)1018
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
    • Code ETIMEC010350
    • Nom ETIMSolar collector
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solar heat collectors
    • Code CSI MasterFormat 201423 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Solar Collectors
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Titre OmniClassSolar Panels
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC