Publier vos produits
Camp
Camp
Camp
Camp
Camp
    Fora Form

    Camp

    Traduit par Google,

    Camp est une chaise confortable pour les salons.

    Les deux coussins moelleux effleurent délicatement l'accoudoir enveloppant. Ces deux éléments sont les principales caractéristiques de la chaise - sans effort et pourtant contrastées.

    La chaise est disponible en deux hauteurs de dossier différentes pour offrir différents degrés de confort et d'intimité.

    Ce n'est pas seulement une chaise pour s'asseoir, mais une chaise pour s'y enfoncer. S'il vous plait, asseyez vous!

    Spécification
    • Dimensions:

      Low W: 71 cm H: 83 cm D: 72 cm SH: 47 cm Ø: 82 cmHigh W: 71 cm H: 101 cm D: 82 cm SH: 47 cm Ø: 82 cm

      Weight : Low 15,5 kg High 19,5 kg

      Key Properties:
      Camp consists of a steel frame with Nozag springs and cold cured foam Armrest in cast aluminium. Jotun Sahara Collection epoxy coating. Wooden parts on the armrests in oak, black stained oak, dark stained oak or white washed oak.

      Base in cast aluminum. The lacquer on Camp has a textured surface. Plastic gliders.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.camp
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsLow Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
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
    Produits similaires