Publier vos produits
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
    Fora Form

    Camp Table

    Traduit par Google,

    La table Camp est une table de salon basse conçue par Anderssen & Voll.

    La forme du dessus de table en forme de cercle est un carré arrondi, idéal pour les espaces publics. Pas de lignes dures et une forme fonctionnelle et douce qui permet à la table de s'adapter à plusieurs zones.

    Le plateau de table est disponible en deux tailles différentes et en deux hauteurs différentes. Le résultat est une table qui peut se tenir entre deux chaises, utilisée comme table d'appoint ou dans le cadre de groupes de sièges plus grands.

    La base a une surface texturée douce et soyeuse.

    La forme carrée est un carré arrondi, idéal pour les espaces publics !
    MDF en forme de cercle de 25 mm en frêne teinté noir avec bord chanfreiné


    Spécification
    • Table top in 25 mm squircle shaped MDF with sloped profile and edge similar to the veneer

      Base in structured epoxy coating from Jotun Sahara Collection

    Spécifications techniques
    • Réference unique.camptable
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsWalls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produits similaires