Publier vos produits
City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    Traduit par Google,
    City Chair est un classique du design norvégien renommé. La chaise a été conçue dans les années 50, inspirée par une belle femme tout en courbes. Un bon design et une expérience d'assise exceptionnelle ont fait de la chaise un best-seller. La chaise City d'aujourd'hui est disponible dans une grande variété de modèles, placage, plastique, avec coussin de siège et avec housse. Ce classique du design peut être utilisé dans l'auditorium, le salon-salle à manger et les salles de réunion. City est conçu par Øyvind Iversen. Dimensions : A/accoudoir L : 50 cm H : 87 cm P : 55 cm SH : 46 cm A/accoudoir L : 52,5 cm Poids : A/accoudoir : 4,5 kg A/accoudoir : 5,5 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cityoriginal
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 11
    • Titre OmniClassPatio Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produits similaires