Publier vos produits
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
    Fora Form

    Clint Chair

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    La chaise Clint conçue par Tveit et Tornøe a reçu le prix norvégien pour l'excellence du design en 2010. Clint est devenue un succès commercial grâce à sa simplicité scandinave, sa bonne ergonomie et son confort. Clint est un système de chaise complet avec une large gamme d'options qui couvrent les besoins en mobilier d'assise des salons à la salle de réunion. Clint est une famille de chaises où tous les designs portent l'air de famille pour un design d'intérieur cohérent. De nombreuses possibilités de choix de tissu/cuir, différentes bases, accoudoirs et dossier bas ou haut en font le siège de conférence parfait.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.clint-chair1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 11
    • Titre OmniClassPatio Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produits similaires