Publier vos produits
Con Barstool
Con Barstool
Con Barstool
    Fora Form

    Con Barstool

    Traduit par Google,

    Con est un tabouret de bar aux usages multiples, des salles de réunion de projet aux cantines.

    Le designer Lars Tornøe a commencé avec des structures de coque pour concevoir une « petite contribution » à la collection Fora Form.
    Le résultat est une chaise et un tabouret de bar constitués de deux coques superposées reliées par un bouton distinct, un thème influencé par l'armure japonaise.

    La hauteur du comptoir améliore l'interaction grâce à des conversations rapides et à un café.

    Spécification
    • Con is fully upholstered with a closed back, and is recommended in elastic textile.

      Back can be upholstered or laminated wood in natural oak, dark stained oak, white washed oak or black stained oak.

      Con is also available in leather.

      Buttons are the same as bases.

      Stackable.

      Chair hanger in anthracite gray (RAL7012).

      Base in chrome, black, white or metallic epoxy. 

      Other NCS / RAL colored base on requestFootrest always in chrome.

      Plastic gliders.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.con-barstool
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
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
    Produits similaires