Publier vos produits
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
    Fora Form

    Con Chair

    Traduit par Google,

    Con est une série de chaises polyvalentes pouvant être utilisées dans plusieurs domaines d'interaction, des salles de réunion formelles aux cantines. Le designer Lars Tornøe a commencé avec des structures en coque pour concevoir une « petite contribution » à la collection de Fora Form. Le résultat a été une chaise et un tabouret de bar constitués de deux coques superposées reliées par un bouton distinct, un thème inspiré des armures japonaises. Le design en couches est la base d'une série de chaises offrant d'innombrables possibilités de combinaison avec des coques de différents modèles, des accoudoirs et des bases variées.

    Spécification
    • Back in upholstered, laminated in varnished, smoked, laundered or black-stained oak.

      Con also comes in leather.

      Con has fabric requirements. Fabrics must be approved by Fora Form.

      The buttons are delivered in the same design as the base. 

      Four legs/sled base: stackable, chrome, black, white or metallic epoxy base. Plastic Glider. NCS / RAL colored base on request. 

      Wooden base: lacquered oak, smoked oak or white washed oak. Plastic Glider.

      Swivel base: chrome, black, white or metallic epoxy base. With swing and move function. Plastic Glider.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.con-i
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
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
    Produits similaires