Publier vos produits
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    Traduit par Google,
    La table Cup a été conçue par le trio Knudsen, Berg et Hindenes. Cette table de canapé est une table visuellement légère qui s'adapte à la plupart des décors. Avec deux hauteurs, deux couleurs et deux bases, on peut librement jouer avec différentes expressions. Le plateau de la table est fait de mousse structurelle absorbante et respectueuse de l'environnement qui offre une finition satinée douce. Dimensions : Bas H : 39 cm Ø : 54,5 cm Haut H : 43 cm Ø : 54,5 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cup1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMousse expensée
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
    • Titre OmniClassResidential Coffee Tables
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produits similaires