Publier vos produits
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
Dwell
    Fora Form

    Dwell

    Traduit par Google,

    Dwell, une chaise intemporelle aux formes organiques avec des références de design des années 20 et 30. Une chaise qui, avec sa forme enveloppante, apporte chaleur et sécurité dans la salle de réunion, ou une touche de légèreté dans une zone de détente.

    Dwell est une chaise parfaitement confortable grâce à ses fonctionnalités exceptionnelles et à son design bien pensé. Dwell est une chaise spacieuse qui offre de la place pour changer de position et qui possède des accoudoirs qui vous donnent la sensation d'être protégé.

    Dwell propose plusieurs types de piètements : du piètement à bascule amusant, au piètement traîneau avec une touche inattendue et au piètement en étoile qui offre un confort de conférence optimal. Ces variations permettent à la chaise d'agir comme un artiste solo ou de jouer avec plusieurs chaises sans voler toute l'attention. De petites touches personnalisées feront une grande différence dans l'expression de la chaise. La série de chaises permet des bases à revêtement de couleur personnalisées et, bien sûr, la gamme Fora Forms propose des alternatives de tissu. Une chaise qui peut passer du salon à la conférence.

    Spécification
      • Steel frame with cold cured foam and webbing suspension for additional comfort.
      • Exchangeable cover.
      • Dwell sled comes with plastic or felt gliders.
      • Dwell rocker comes with or without felt glider.
      • Dwell conference comes with tilt, 360 degrees swivel and wheels with soft rolling and self-braking without load.
      • Dwell meet comes with tilt, turns 360 degrees and plastic glider.
      • Available with contrast stitching.
      • Elastic fabric is recommended.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.dwell
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
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
    Produits similaires