Publier vos produits
Fjell
Fjell
Fjell
Fjell
Fjell
Fjell
Fjell
Fjell
Fjell
Fjell
    Fora Form

    Fjell

    Traduit par Google,

    Fjell est une chaise de conférence avec un extérieur élégant et un intérieur doux. Les détails des chaises racontent une histoire de qualité et de chaise de réunion formelle douce et classique bien construite. La chaise est disponible dans une variété de bases différentes et de différentes hauteurs de dossier. On pourrait dire; plus le dos est bas, plus l'espace est informel.

    Fjell est une chaise de conférence bien construite avec une fonctionnalité sans effort pour les réunions plus longues.
    Une chaise de conférence au design classique et fonctionnelle, des espaces de réunion formels aux petites salles de projet

    L'assise et le dossier sont en bois stratifié avec mousse à froid coulée.
    Le dossier est disponible en trois hauteurs différentes.
    Un support en aluminium qui offre un espace entre le siège et le dossier pour un nettoyage plus facile.
    L'accoudoir a une barre en acier et les accoudoirs en fonte d'aluminium,
    Les accoudoirs sont offerts avec et sans cuir
    4 pieds : revêtement structuré Collection Sahara et patins en plastique.
    Base 4 branches : inclinable, pivotante et retour automatique. Patins en plastique noir.
    Base 4 branches inclinable, pivotante et à roulettes : Piste souple, auto-freinante sans charge. Les roues sont en plastique noir.
    Base 5 branches inclinable, pivotante avec roulettes : verrouillable en position verticale. Roues à piste souple, auto-freinantes sans charge. Les roues sont en plastique noir.
    Fjell sans accoudoir est certifié Nordic Ecolabel avec des textiles certifiés EU Ecolabel.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.fjell
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produits similaires