Publier vos produits
Kove Sofa
Kove Sofa
Kove Sofa
Kove Sofa
Kove Sofa
Kove Sofa
Kove Sofa
    Fora Form

    Kove Sofa

    Traduit par Google,

    Le système de canapé modulaire, Kove, est conçu par Morten & Jonas.

    L'inspiration est venue de l'époque où les clôtures en fer symbolisaient le statut. Le nom contient une histoire en soi et vient du mot alcôve, qui signifie petite pièce dans une pièce plus grande. Les coussins moelleux fonctionnent exactement comme ça - une alcôve protectrice avec une structure en acier.

    Les paysages de travail ouverts nécessitent des salles de réunion ainsi que de la lumière. Le canapé et les chaises Kove permettent de diviser un espace sans rendre la zone sombre et lugubre.

    L'espace divisant en arrière a des tables, des bacs à fleurs ou des paniers à journaux pour rendre l'espace convivial et chaleureux. Plants and Flowers a un effet prouvé sur les espaces de travail.

    Le design allie confort et fonctionnalité avec plusieurs modules différents. Vous pouvez combiner toutes les longueurs et angles différents les uns avec les autres, et ainsi façonner le canapé selon vos besoins.

    Les canapés peuvent également être recouverts de plusieurs tissus différents et d'acier laqué de couleurs.

    Définir une zone sans briser la lumière et assombrir l'espaceEn utilisant les accessoires, l'espace peut être décoratif sous tous ses angles en incorporant des plantes, des livres ou des éléments décoratifs

    Spécification
      • Plywood and solid wood frame moulded cold cured foam, fibre duvet and nozag springs
      • Moulded cold cured foam, duvet with fibre, down and feathers
      • All backs, basket and legs in steel. Jotun Sahara Collection epoxy coating black epoxy RAL 9005 at no additional cost
      • Plastic gliders
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kove-sofa
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsLow Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTapisserie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    Produits similaires