Publier vos produits
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
Kvart Table
    Fora Form

    Kvart Table

    Traduit par Google,

    Kvart - un système de table intemporel et sans effort

    La conception de la base permet à la série Kvart d'offrir de nombreux types de tables, des petites salles de projet aux grandes cantines ou salles de réunion avec des tables plus larges. La colonne de la table dispose d'un espace pour les câbles afin d'assurer un look propre et bien rangé.

    Kvart tire son nom du profil de la colonne qui indique quatre directions.

    Les quatre lignes se prolongent en une base en T et en X et même une base en H pour plus de largeur.

    Spécification
      • Base in cast aluminum. Adjustable plastic gliders.
      • Table top in 25mm MDF with HPL laminate and chamfered edge.
      • Kvart is available in heights 52cm, 65cm, 74cm, 90cm and 105 cm.
      • Egde in ABS plastic with rounded corners.
      • Fora Form offers Formica HPL Laminate Colors / Forbo DeskTop Linoleum / veneer on request.
      • Other sizes / geometries on request.
      • Table sold complete.
      • Can be delivered with cable hatch with lid as table top. Cabel well measurements 50X16 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kvart-table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
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
    Produits similaires