Publier vos produits
Misto
Misto
    Fora Form

    Misto

    Traduit par Google,
    La palette Misto avec son design simple et ludique peut être utilisée seule ou en complément d'autres meubles. La sangle de transport pratique rend Misto facile à déplacer et résout le besoin de sièges supplémentaires. Misto est conçu comme un agencement de sièges autonome avec un confort et une qualité élevés. Conçu par Olav Eldøy. La base en acier inoxydable protège le matériau de rembourrage à des fins de nettoyage.
    Spécification
    • Carrying strap in leather

      Puff in molded cold foam

      Available with contrast stitching

      Stainless steel base

      Plastic gliders

    Spécifications techniques
    • Réference unique.misto1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produits similaires