Publier vos produits
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Traduit par Google,
    Myk est une série de tables polyvalentes au design inspiré de géométries douces. Les éléments clés du design sont les lignes douces et élégantes des tables. Les bords en bois doux et arrondis de la base en T ou en X se reflètent dans le plateau de la table et ajoutent à la sensation tactile lorsque vous faites l'expérience de la table. Deux tailles de bases combinées à plusieurs hauteurs de table et plusieurs plateaux de table standard font de Myk une série de tables polyvalentes et flexibles. La série de tables peut être utilisée comme table de cantine ou de salle à manger, table de bar et table pour des lieux de réunion informels ou formels. La table Myk a une base surélevée avec des patins réglables pour faciliter le nettoyage. Dimensions : 80x80 cm L : 70 cm X-base H : 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 140x80 cm L : 70 cm T-base H : 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 180x80 cm L : 70 cm Base en T H : 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 240x80 cm L : 70 cm Base en T H : 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø80 cm L : 70 cm X-base H : 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø120 cm L : 90 cm X-base H : 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.myk1
    • Famille de produitsCollection
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Numéro OmniClass23-21 23 15 17
    • Titre OmniClassResidential Coffee Tables
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produits similaires